何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 61 - 80 of 103 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
モデルZ低差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 353.09 KB
モデルZ中差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 160.77 KB
モデルZ 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 383.75 KB
モデルZK デジタル圧力テストゲージ データシート データシート 英語 287.54 KB
モデルAC& JC ポータブル圧力キャリブレータ データシート データシート 英語 416 KB
モデルAS17A/AS19G 航空宇宙圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 253.77 KB
モデルAS25D 航空宇宙差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 213.62 KB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar データシート 簡体字中国語 990.77 KB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar データシート 日本語 686.35 KB
008-0691-00:モデル434、435 & 437ウイングユニオン圧力センサ取付説明書 取付説明書 英語 323.75 KB
008-0693-00:モデルIPは工業用圧力センサで、本質的に安全 取付説明書 英語 411.68 KB
50085804:モデルDPSデジタル圧力センサ(CANopen®付き)ユーザー/技術マニュアル 取付説明書 英語 448.73 KB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 549.49 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド 取付説明書 日本語 686.35 KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1.03 MB
モデル435 4-ピン Jupiter ウィングユニオン-ハンマーユニオン CAD レンダリング CADモデル 英語 689.82 KB
モデル435 4-ピン MS ウィングユニオン-ハンマーユニオン CAD レンダリング CADモデル 英語 713.29 KB
モデル435 4-ピン Rota-B ウィングユニオン-ハンマーユニオン CAD レンダリング CADモデル 英語 757.71 KB
モデル435 6-ピン Bendix ウィングユニオン-ハンマーユニオン CAD レンダリング CADモデル 英語 5.61 MB
モデル435 7-ピン Jupiter ウィングユニオン-ハンマーユニオン CAD レンダリング CADモデル 英語 694.09 KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink