何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 81 - 100 of 541 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé データシート フランス語 349.48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité データシート フランス語 976.86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt データシート ドイツ語 3.01 MB
MICRO SWITCH V15W2 Series Hazardous Location Basic Switches データシート ドイツ語 532.76 KB
MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ データシート ドイツ語 968.96 KB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger データシート ドイツ語 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter データシート ドイツ語 944.44 KB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 4.02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati データシート イタリア語 346.17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza データシート イタリア語 977.86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート データシート 日本語 2.12 MB
MICRO SWITCH V15W2 Series Hazardous Location Basic Switches データシート 日本語 638.05 KB
MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ データシート 日本語 1.18 MB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 データシート 韓国 2 MB
MICRO SWITCH V15W2 Series Hazardous Location Basic Switches データシート 韓国 569.67 KB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne データシート ポーランド語 3.07 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация データシート ロシア語 4.09 MB
MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ データシート スペイン語 1.04 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura データシート スペイン語 345.39 KB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası データシート トルコ語 1.84 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink