何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


1 - 20/23の結果を表示中

文書 文書タイプ 言語 寸法
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 データシート 簡体字中国語 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 データシート 簡体字中国語 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 データシート 簡体字中国語 1.35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi データシート 簡体字中国語 1.92 MB
CSNシリーズ磁気抵抗クローズループ電流センサ データシート 簡体字中国語 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 データシート 簡体字中国語 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 データシート 簡体字中国語 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 データシート 簡体字中国語 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 5.78 MB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 取付説明書 簡体字中国語 3.08 MB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 取付説明書 簡体字中国語 676.34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 取付説明書 簡体字中国語 1.08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 取付説明書 簡体字中国語 527.41 KB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 取付説明書 簡体字中国語 5.38 MB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 取付説明書 簡体字中国語 997.92 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 取付説明書 簡体字中国語 746.98 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 アプリケーションノート 簡体字中国語 514.57 KB
工业应用 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性磁性位置传感器集成电路 アプリケーションノート 簡体字中国語 333.26 KB
应用指南 磁敏电阻传感器IC(集成电路) Nanopower系列 アプリケーションノート 簡体字中国語 331.11 KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink