何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Displaying 161 - 173 of 173 results

文書 文書タイプ 言語 寸法
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q データシート スペイン語 992.57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos データシート スペイン語 1.93 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi データシート スペイン語 1.86 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası データシート トルコ語 1.93 MB
センサ評価キット、SEK001 データシート 英語 4.65 MB
センサ評価キット、SEK002 データシート 英語 4.22 MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズ データシート 英語 4.55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 5.85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 5.04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.56 MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink