カスタマイズは、温度変化、化学物質スプレーへの曝露、圧力洗浄、振動、粉塵、湿度、塩などの幅広い環境条件下と汚染物質への耐性が試験によって実証されたハネウェルのロータリースイッチの標準です。
ハネウェルの広範な製品オプションは、特定用途に向けたロータリースイッチの構築を簡素化します。モーメンタリ位置、端子、一体型のコネクタタイプ、UL-定格、各種回路構成といったオプション機能を設計に柔軟性をもたせるために使用できます。これらのオプションは、広範な電気的定格および温度範囲と共に、お客様のニーズの拡大を満たすために各スイッチで標準となっています。
特長と利点:
耐環境シールド設計で過酷な環境に耐えるように設計されているハネウェルのロータリースイッチは、ATV、スノーモービル、モータサイクルなどのオフロード車両から、農業、構造、工業、芝生・ガーデン機器まで、過酷な用途で使用されています。以下は製品のその他の用途です。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ロータリースイッチスイッチ データシート | データシート | 英語 | 537KB |
---|---|---|---|
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
キーおよびロータリスイッチラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 340KB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | コネクタ | 位置 | 電気定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84825 | MetriPak 280 | 2(オフ-オン); 4端子 | 12 Vdc、20 A; 24 Vdc、8A (Res.) | ||||
84826 | MetriPak 280 | 3[オフ-オン-スタート(瞬間)]; 4端子 | 12 Vdc、20 A; 24 Vdc、8A (Res.) | ||||
89165 | MetriPak 280 | 3[オフ(磁気グランド)-オン-スタート(瞬間)]; 6端子 | 12 Vdc、20 A; 24 Vdc、8A (Res.) | ||||
89477 | MetriPak 280 | 4[オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬間)]; 4端子 | 12 Vdc、20 A; 24 Vdc、8A (Res.) | ||||
89697 | MetriPak 280 | 3 [オフ-オン(1)-オン(2デュアル回路)]; 4端子 | 12 Vdc、20 A; 24 Vdc、8A (Res.) |