何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SZR MYシリーズの汎用電力リレーは、電源、工場機器やコントロールパネル用のロジックコントロールを含む幅広いアプリケーションを対象に設計されています。

  • 電源からシーケンス制御まで幅広いアプリケーション
  • 小型、2 極タイプブレーキ 5A 負荷の設計
  • 純銀接点
  • 高絶縁耐力(1,800 VAC)
  • 高い信頼性と長寿命
  • 迅速な応答時間と超高感度
  • 高い耐衝撃、耐振動性能
  • UL、CE 認証
  • MYシリーズ パワーリレー - ハネウェル
    

    文書

    タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
    リレーのプレゼンテーション 技術情報 英語 566KB
    SZR-MY図 選択ガイド 英語 39KB

    MYシリーズ製品を閲覧する

    製品 電流定格 端子 スイッチング(抵抗負荷)
    SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
    SZR-MY2-1-AC220V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
    SZR-MY2-1-DC12V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
    SZR-MY2-1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
    SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB 1100 VA
    SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB 1100 VA
    SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB 120 W
    SZR-MY2-D1-DC24V 5 A はんだ/プラグイン 120 W
    SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA
    SZR-MY2-N1-AC220V 5 A はんだ/プラグイン 1100 VA

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink