何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SZR-LYシリーズの汎用電力リレーは、電源、工場機器やコントロールパネル用のロジックコントロールを含む幅広いアプリケーションを対象に設計されています。

  • 電源からシーケンス制御まで幅広いアプリケーション
  • 小型、2 極タイプブレーキ 10A 負荷の設計
  • 酸化銀カドミウム接点
  • 高絶縁耐力(1,800 VAC)
  • 高い信頼性と長寿命
  • 迅速な応答時間と超高感度
  • 高い耐衝撃、耐振動性能
  • UL、CE 認証
シリーズ パワーリレー - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SZR-LYシリーズ パワーリレー データシート 英語 548KB
リレーのプレゼンテーション 技術情報 英語 566KB
SZR-LYチャート 選択ガイド 英語 38KB

LYシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 端子 スイッチング(抵抗負荷)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A はんだ/プラグイン 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A はんだ/プラグイン 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A はんだ/プラグイン 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A はんだ/プラグイン 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A はんだ/プラグイン 240 W

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink