工業制御用の高信頼性ソリューションを提供するハネウェルは、他社の追随を許さないエンジニアリングの専門知識とアプリケーションの知識を備えています。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
110 Vac、10 A、24 Vdc、10 A●印加電流:10A ●スイッチング容量1100VA、240W ●DPDT、4PDT●銀酸化カドミウム接点
220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT
277 Vac、25 A、30 Vdc、25 A●印加電流:25A ●6925V AC(最大)スイッチング●DPST●銀合金接点●クイック接続またはねじ
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2019 Honeywell International Inc.