ハネウェルのMCU(マイクロコントローラユニット)LCD(液晶ディスプレイ)アワーメータおよびカウンター、LMシリーズ、 は、時間単位および10分の1時間単位で通常表示される、経過時間をモニター・記録するよう設計された密封デジタル機器です。これらの装置は、機器の稼働時間または機器の使用回数を記録するために使用され、高価な機械またはシステムの適切な維持、保証クレームやレンタル使用のトラッキングを保証する、運輸アプリケーションでの潜在的な用途があります。このメンテナンスには、交換、変更、またはヘビーデューティ機器の部品、ベルト、フィルタ、オイルやエンジン、モーター、送風機などの動作状態のチェックが含まれます。
これらのデバイスは、お客様が必要とするアプリケーション内で長期にわたるデータ保持能力を提供するために、電源なしで最長40年分のメモリデータ保持機能を備ることができます。大型の 7 mm のディスプレイは読み取りを容易にし、バックライトのオプションと実行インジケータを提供します。耐久性向上のために設計されたIP67(前面)/IP66(後面)に適合したシーリング。また、アワーメータは、リセットの不具合に対する保護をお客様に提供するため、長いリセット時間を備えています。
LMシリーズは、お客様のロゴ、ハネウェルのロゴ、またはブラックフェイスに加え、数多くのカスタマイズ可能なベゼルオプションといった、カスタマイズオプションを提供しています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ製品シート | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
50082092:LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 593KB |
正確なタイムスタンプ - アワーメータ | ケーススタディ | 英語 | 345KB |
LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ型番体系図 | 製品型番体系図 | 英語 | 876KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
アワーメータラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 571KB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 製品タイプ | 取付け | 時間数 | 精度 | 端子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HH2AS-H11 | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ | 2 ねじ | 0~99 ,999.9時間 | ±200 ppm/時 | 1/4インチ、オスブレード | ||||||||
LM-HH3AS-H11 | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ | 2 ねじ | 0~99 ,999.9時間 | ±200 ppm/時 | 1/4インチ、オスブレード | ||||||||
LM-HH4AS-H11 | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ | 2 ねじ | 0~99 ,999.9時間 | ±200 ppm/時 | 1/4インチ、オスブレード | ||||||||
LM-HHFAS-H11 | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ | 2 ねじ | 0~99 ,999.9時間 | ±200 ppm/時 | 1/4インチ、オスブレード |