スイッチ
Eストップスイッチ
ポジティブ接点の開閉 環境シールを施した設計 UV resistant knob for outdoor use. 様々なノブカラー
ハネウェルのプッシュプル/Eストップスイッチは、頑強な耐環境シールを施したスライド式接触スイッチで、2つの回路を複数のコンビネーションに組み入れています。スライディング接点はスイッチノブが動作するときに正接点を開閉します。接点の閉鎖は、プッシュ位置で閉鎖される回路の両方、プル位置で閉鎖される回路の両方、または片方の閉鎖(もう一方は開放)で利用できます。デュアルOリング設計は、水分または他の汚染物から単離することにより、接点チャンバを保護します。
その他
- コネクタ
- ねじ
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- シリーズ名
- プッシュプル/eStopスイッチ
- 位置
- プッシュ型1NO+1NC回路
- プッシュ型2NC回路
- プッシュ型2NO回路
- ボタン材料
- アセタール
- 厚さ
- 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- ハウジング材料
- ガラス入りナイロン
- 取付け
- パネル(穴径:22mm [0.87in])
- チャンバシール
- Oリング
- 直径
- 45.21mm [1.78in]
- 温度
- -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 電気定格
- 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A
その他
- コネクタ
- ねじ
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- シリーズ名
- プッシュプル/eStopスイッチ
- 位置
- プッシュ型1NO+1NC回路
- プッシュ型2NC回路
- プッシュ型2NO回路
- ボタン材料
- アセタール
- 厚さ
- 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- ハウジング材料
- ガラス入りナイロン
- 取付け
- パネル(穴径:22mm [0.87in])
- チャンバシール
- Oリング
- 直径
- 45.21mm [1.78in]
- 温度
- -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 電気定格
- 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A
- コネクタ : ねじ
- パネル裏の奥行き : 43.43mm [1.71in]
- シリーズ名 : プッシュプル/eStopスイッチ
- 位置 : プッシュ型1NO+1NC回路|プッシュ型2NC回路|プッシュ型2NO回路
- ボタン材料 : アセタール
- 厚さ : 1.27mm~4.83mm [0.05in~0.19in]
- サイクルライフ(ロータリー) : 25000サイクル
- ハウジング材料 : ガラス入りナイロン
- 取付け : パネル(穴径:22mm [0.87in])
- チャンバシール : Oリング
- 直径 : 45.21mm [1.78in]
- 温度 : -40 °C ~ 100 °C [-40 °F ~ 212 °F]
- 電気定格 : 12Vdc~14Vdc、20A、24Vdc、10A