何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

CMシリーズのコンパクト2Dイメージャーモジュールは、携帯電話の画面でも紙面でも同様に機能する自己完結型の1D&2Dバーコード スキャンソリューションです。取付けが簡単で(例:ケーブルコネクタの互換性と多数の取付けオプション)、パフォーマンスを向上させる様々な機能(例:広角およびメガピクセルオプティックスのオプション、非レーザーエイマーと照明の様々な選択肢、スキャン時間と印刷コントラストの向上、幅広い動作温度範囲)を提供しています。その独自設計によって、広範なキヨスク用途への取付けと実装が簡略化されます。

特徴

  • コンパクトなサイズ: ケーブルコネクタはデバイスの背面ではなく側面から出るため、奥行きを節約でき、統合しやすくなります。
  • 耐久性の向上: スライダブラケットがお客様から提供されたUSBケーブルを所定の位置で安全に固定するため、接続が簡単に外れることはありません。
  • 統合の簡略化: 10か所の取付け穴、オールインワン設計、コンパクトなサイズ、コネクタの互換性、スライダブラケットによって、統合が速やかに進みます。
  • 性能の向上:LED照明は赤色または白色から選択できます。カラーバーコードのデコードの加速と顧客対応の用途向けに白色をお選びください。
  • 4通りのオプティックス オプション: 用途に応じて以下のパフォーマンスからお選びください。標準または拡張(標準レンジ)か特殊(メガピクセルまたは広角)。
  • 極端な温度に対する耐性: 産業グレードのテクノロジーによって、温度範囲が-30°C~60°C [-22°F~140°F] のイメージャーモジュールが可能になりました。

アプリケーション例

  • 医療用診断分析装置
  • 鉄道、航空、リゾート、イベント、駐車場、国境警備のアクセスコントロールを行うキヨスク
  • 宝くじ端末/チケットチェッカー
  • 電子投票計算機
  • 小売店レジのセルフサービス装置
  • スマートロッカー
  • 銀行ATM
  • バス、地下鉄、電車内で使用する乗車券認証器
CMシリーズ 2Dイメージャーモジュール - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink