何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高品質、クラス最高、高解像度のスキャンエンジンが、高メガピクセルを特徴とするN8600シリーズ ミニチュア エリアイメージングエンジンという形で実現しました。N8600シリーズのエンジンは、単一または複数の高密度バーコードのスキャンが必要な用途向けに、高密度カメラ技術をAdaptus 6.0イメージングプラットフォームに統合しています。

N8600シリーズは、最大500万ピクセルのCMOSセンサを内蔵することで実現した高品質、高解像度のイメージングソリューションを提供します。この完全統合型のイメージング デコードシステムを使用すると、統合時に優れたシステム性能と、便利なロープロファイルパッケージという両方の利点が得られます。

N8600シリーズは、ご好評いただいているハネウェルのイメージングプラットフォームAdaptus 6.0の用途をさらに拡大します。このプラットフォームは、バーコードとOCRフォントの最高水準の読み取り性能を、比類のない速度と精度と共にお届けします。Adaptus 6.0は、読み取りにくいバーコードの解読能力で業界をリードしています。

堅牢で高耐久のIP6xエンジン設計により、N8600シリーズのエンジンは最も過酷な環境でも動作します。ハネウェルの専門知識を結集したOEM統合サポートチーム、証明済みの品質と信頼性に裏打ちされたN8600シリーズは、クラス最高のデータキャプチャソリューションとして、開発投資を低減し、総所有コストを削減することでOEMインテグレータ様とそのお客様に大きな価値を提供します。

特徴

  • 高品質、高密度スキャン: 高解像度と5メガピクセルのセンサを備えたWAバージョンは、2.5 mil(1D)および5 mil(2D)バーコードの詳細までスキャンでき、業界の標準ラベル(EAN-13/100% UPC)が保証する読み取り深度の性能を犠牲にすることなく、最大のHD解像度を提供します。
  • 市場投入の加速: システムに完全統合されたオプティックスとデコードシステム、さらにロープロファイルパッケージが設計時間を短縮します。
  • 小型にして高耐久: イメージャーは故障率が低いため、エンドユーザーが使用する製品の中でも保守コストが低くなっています。

アプリケーション例

製薬、工業オートメーション、銀行など、単一または複数の高密度バーコードのスキャンが必要な用途向けに設計されています。

シリーズ 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink