何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

超薄型、アンデコード2Dイメージャー、SR(標準範囲)、HD(高密度)オプティックス、高度レーザーおよびLEDエイマー

N670Xシリーズ 2Dバーコードスキャンエンジンはハネウェルで最も薄型の2Dイメージャーです。高性能と高信頼、モバイルデバイスへの統合が容易で、バーコードスキャン速度も向上して、高容量用途の要件を満たすことができます。

パラレルまたはMIPIインターフェースに対応するため、最新のプロセッサインターフェースや従来型のプロセッサインターフェースを必要とするモバイルデバイスへの統合が簡略化されます。コンパクトな寸法(高さ6.8 mm [0.27 in] x 幅16.2 mm [0.64インチ])によって、他のテクノロジーを統合するスペースもあります。

N670Xシリーズではレンジと可読性がレベルアップしています。1Mpxのグローバルシャッターセンサを基準にして0.8 m [31.5インチ]の距離でコード39 20 mil(SRオプティックス標準読み取りレンジ)を読み取ることができ、前世代の製品と比較すると読み取りレンジが40%向上しています。白色LED照明が画像キャプチャ精度を向上させ、HDオプティックスが高解像度のコード読み取りを可能にします(コード39 1Dバーコードでは2.5 milまで、Data MatrixとQRバーコードでは5 milまで)。HDオプティックスを装備したN670Xは、解像度が5 milのタバコ製品追跡用の新しいDotCodeを読み取ることもできます。

最大6 m/s [236 in/s] の高いモーショントレランスを備えたN670Xシリーズは、移動するバーコードの読み取りができるので、スキャン速度と生産性が向上します。高輝度LED(現在のシステムの2倍の輝度)とレーザー照準システムを選択すると、顧客のアプリケーション要件と環境に柔軟に適合しつつ、ユーザーのエイマーの可視性を改善できます。通常時の電力消費が少ない(3.6Vで210mA、最大)ので、1回の充電でのバッテリーの使用時間が増加します。

この製品は、ハネウェルのN660XシリーズおよびN360Xシリーズとの電気的後方互換性があります。これらはすべて同じコネクタを使用しており、統合時間と設計コストを削減して、設計の柔軟性と選択肢を増やします。3つのスキャンエンジン製品群はすべて薄型・小型の筐体に収まるため、筐体の変更やアクセサリの追加なしに、貴社のお客様に2つのレベルのバーコードスキャンを提供できます。

N670Xは、エンタープライズモビリティ、タブレット、スレッド、ウエアラブルデバイスのメーカー様が、スキャン性能、信頼性、統合の柔軟性で業界標準を越える製品を提供して市場をリードするお手伝いをします。ハネウェルの最新デコードおよびイメージング技術を基盤として構築されたこの製品は、経験豊富なエンジニアリングチームに支えられ、統合ニーズに応じたサポートを提供しています。

特徴

  • 6.8 mmという薄型設計は現在と未来の小型デバイスに対応します。
  • 動作温度範囲が広いので、用途の可能性が広がります。
  • 次の2つのオプションでご利用いただけます:SRオプティックスは最大573mm(22.5インチ)のUPCコードを読み取り、HDオプティックスはDotCodeおよび2.5 mil C39、5 mil Data Matrix高解像度コードを読み取ることができます。
  • 最大6 m/sのモーショントレランスによって、運用効率が向上します。
  • 低消費電力がバッテリー寿命を延ばします。
  • ハネウェルのN660XシリーズおよびN360Xシリーズと互換性があり、統合にかかる時間が減少し、設計の柔軟性が向上します。
  • パラレルインターフェイスとMIPIインターフェースの選択肢が統合の簡易化に役立ちます。
  • 高輝度LEDとレーザー照準システムを選択して、エイマーの可視性を改善しつつアプリケーション要件に対応できます。
  • 運転免許証や搭乗券、自動車部品で利用可能なOCRやEasyParseなど、ハネウェルのオプション機能をサポートしています。

アプリケーション例

小売店や倉庫、医療施設のほか、配達、集荷、出張修理などで使用するタブレット、ウエアラブルスキャナ、モバイル端末、アクセサリなどの専門家用モバイルデバイスでの使用を念頭に設計されています。

シリーズ 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink