何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

超小型N660Xシリーズエンジンの内部をご覧になると、プロフェッショナルなバーコード読み取り用に設計された独自のイメージングセンサであることがご理解いただけます。このコンパクトなセンサは、強力な白色照明を使用すると、さらに詳細なイメージを読み取ることができます。優れたモーショントレランスを備えているので、読み取りにくいバーコードもデコードし、周辺光が劣悪な環境にも耐えます。N660Xシリーズはインターフェースの柔軟性も優れています。

これらの製品は従来型のパラレルインターフェースと、最新技術であるMIPIインターフェースの両方に対応しています。最新型のプロセッサと簡単に統合でき、スペースを節約し、全体的な設計コストを削減して、統合と開発のサイクルを短縮します。N660XシリーズはほぼすべてのN560Xシリーズの設計と後方互換性があり、開発の複雑さを軽減し、迅速で簡単な統合を実現します。用途の要件に適合する柔軟性を提供するために、より良い視認性のLEDエイマーとレーザーエイマーの選択肢もご用意しています。

次世代を代表する製品の1つであるN660Xシリーズは、ハネウェルの最も進歩的なイメージング技術とIntermecのレガシーテクノロジーの両方を受け継いでいます。また、エンタープライズモビリティ、タブレット、スレッド、ウエアラブルデバイスのメーカー様にとって賢明な選択肢でもあります。比類のない2Dスキャン性能を発揮するために、温度管理、消費電力、ピーク電流制御、EMIを犠牲にする必要はありません。

特徴

  • 超小型: わずか6.8 mmというスリムな形状は、現在と未来の超薄型デバイスに対応します。
  • MIPIインターフェースのオプション: 最新のテクノロジートレンドをサポートして、設計サイクルを短縮します。
  • 白色照明: LEDまたはレーザー照準システムの選択肢があります。
  • 高い柔軟性: お客様の電子設計をサポートします。
  • 高性能: 高速スキャン、最大5.8 m/sのモーショントレランス、低品質な印刷のバーコードの読み取り能力、カラーバーコード、シンボルを完全サポートしています。
シリーズ 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink