何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

業界トップのイメージングプラットフォーム上に構築され、Adaptusイメージング技術6.0を搭載したN5600シリーズは、他に類を見ない速度と精度を備え、バーコードとOCRの読み出し性能をまったく新しいレベルへと高めました。このシステムの中心には独自のイメージングセンサがあり、世界初の最適バーコード読み取り専用設計になっています。

先進的な照明設計を備えたこのユニークなセンサは、高いモーショントレランスでバーコード解析の画像を読み込みます。特許取得済みのカラーオプションが、バーコード読み取り性能を犠牲にすることなくカラー画像を読み込みます。Adaptus6.0は、全面的に改良されたソフトウェアアーキテクチャを使用しており、読み取りにくいバーコードの解読能力で業界をリードしています。

N5600シリーズは、様々なオプションを備えた優れたビルトイン機能によって、幅広い用途の要件に対応できます。N5600シリーズのイメージャーは、簡単に統合できるハードウェアデコーダか、モバイル端末などの省電力・省スペースの用途で使用できる認証済みソフトウェアデコーダを使用しています。

ハネウェルの専門知識を結集したOEM統合サポート、実証済みの品質と信頼性に裏打ちされたN5600シリーズのパッケージは、クラス最高のデータ収集ソリューションとして、開発投資を低減し、総所有コストを削減することでOEMのお客様に大きな価値を提供します。

特徴

  • Adaptus6.0イメージング技術: クラス最高のレンジと高いモーショントレランスにより、読み取りにくいコードも含め、バーコードとOCRのフォントを素早く正確に読み取ります。
  • モバイル対応: モバイルデバイスの画面から直接バーコードを読み取ることができます。
  • カラーオプション: 別にカメラを用意する必要性を排除。署名、パッケージ、ナンバープレート、社員証などを読み取る特許取得済みのカラーイメージング技術を搭載。
  • 高可視性レーザー照準オプション; 直射日光の下でも、鮮明で正確な照準合わせが可能。
シリーズ 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink