何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

N3680バーコードスキャンエンジンは、ハネウェルの最もコンパクトな設計でデコードおよびイメージング技術を使用しているフルデコードの2Dイメージャーです。サイズ、性能、統合のしやすさのバランスをとることで優れたユーザー体験を提供します。

N3680 2Dイメージャーは、1D、2D、PDF417バーコードを含む様々なシンボルをサポートしています。また、低品質な印刷のバーコードを読み取る高度な機能を備え、スマートフォンの画面から直接バーコードを読み取ることもできます。

N4315と同じサイズ、同じ取付け穴、同じ電気ピン配列のN3680は、1Dレーザーをご希望のお客様に、2Dイメージングへのアップグレードのオプションを提供しています。これにより、超小型設計のバーコード読み取りソリューションを少ない費用で手早く提供できる柔軟性が手に入ります。

特徴

  • 一体型デコード: 独立したデコーダーボードと追加のプログラミングと統合作業の必要性を排除します。N3680エンジンはOSとホストCPUがない環境でも動作します。
  • 簡単な統合: どちらも業界標準の12ピンZIFコネクタが付属し、TTLシリアルまたはUSBによって、一般的なデバイスと用途への統合が簡単にできます。
  • コンパクト: コンパクトなサイズとハネウェルのN4315 1Dレーザーエンジンとの互換性により、設計の柔軟性と再利用の可能性が広がります。
  • ハネウェルのテクノロジー基盤: 優れたスキャン性能とイメージング機能を提供し、1D&2Dバーコードの多用なシンボルをサポートしています。
  • モバイル対応: 携帯電話の画面に表示される様々なバーコードをスキャンできるので、モバイルクーポン、ロイヤルティカード、モバイルウォレット アプリのバーコード決済システムなどの読み取りに便利です。

アプリケーション例

  • モバイルクーポン
  • ロイヤルティカード
  • モバイルチケット
  • ペーパーレス搭乗券
  • モバイルウォレット アプリのバーコード決済システム
シリーズ 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink