何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ミニチュア、ハンドヘルド式スキャナ、スマートフォン、ウエアラブルデバイスなどの超小型のデバイスにも、高性能な2Dイメージングを追加できるようになりました。ミニDBデコーダーボードをN6600(LEDエイマー)またはN6603 (レーザーエイマー)超薄型のエリアイメージングエンジンと組み合わせるだけです。これは、2Dイメージングの完全ソリューションを狭いスペースに簡単に組み込む方法で、設計の柔軟性と統合がこれまで以上に向上しています。

ミニDBは、N660Xのパラレルインターフェース(30ピン)をサポートしています。ホストインターフェースについては、ハネウェルは創造力を駆使して以下の3通りのホスト接続を用意しました。

  • ボードツーボード(B2B): 追加のホールドダウンスクリューを使用すると、メインボードへのスナップオン取付けができます。この「ケーブルレス」ソリューションは、フレックスケーブルやコネクタを追加する必要がなく、よりコンパクトなフットプリントを提供します。
  • フレックスケーブル(12ピン): ホスト接続がホストボードとは別のデコーダーボードに取り付ける必要のある設計で使用します。
  • RS232とUSB: B2Bも12ピン フレックスコネクタもRS232とUSB信号をサポートしています。フレックスケーブルのオプションは、N568XやN431Xなど、ハネウェルの他のスキャンエンジンと互換性があります。

ミニDBには、パフォーマンス最適化のための最新のデコードライブラリが含まれています。ほとんどのバーコードシンボルのサポート、高いモーショントレランス、低品質な印刷やスマートフォンの画面から直接読み取ったバーコードも含め、あらゆるタイプのバーコードのアグレッシブスキャニングを活用できます。

特徴

  • 前世代のデコーダーボードより60%小さいサイズ: パフォーマンスを犠牲にすることなく省スペースを実現します。
  • 先進イメージング技術: 完全なシンボルサポート、優れたモーショントレランス、携帯電話読み取り機能を提供し、損傷したバーコードも読み取ります。
  • 複数のインターフェースをサポート: RS232オプションとUSBオプションのあるB2B(ボードツーボード)とフレックスケーブル接続が含まれています。
  • 超薄型のハネウェルスキャンエンジン用に最適化: N6600(LEDベースのエイマー)、N6603(レーザーベースのエイマー)、N5600シリーズが含まれています。
  • TotalFreedomオープンシステム アーキテクチャによるカスタマイズ: ハネウェルのEasyDL™など、付加価値が高いカスタム機能を実装するためのソフトウェアフラグインを開発します。
  • フラッシュアップグレード可能: 継続的な技術革新とサポートを確保します。

アプリケーション例

以下のような超小型デバイス用に設計されています。

  • ハンドヘルド式ミニチュアスキャナ
  • スマートな消費者向けスマートフォン
  • ウエアラブルデバイス
ミニDB2Dデコーダーボード - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink