何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、またしてもスキャンテクノロジーの限界を押し上げました。この第3世代のEX25イメージャーには次のような特長があります。

  • 30%を越える読み取りレンジの拡大
  • 広い交角により近距離での読み取りが可能
  • 1Dバーコードを3 milまで読み取る能力
  • これらの改良によってユーザーの生産性が大幅に向上し、満足度の高い快適なスキャン体験を提供できます。多目的のEX25イメージャーは、OEM製品で複数のバーコードオプティックスの必要性をなくします。EX25イメージャーは過酷な環境でも任務を達成します。暗闇から直射日光下まで、多様な温度範囲にも適応します。EX25イメージャーは、衝撃と振動の厳格な規格に準拠しています。画期的な特長を備えたEX25イメージャーは、現在の業界標準に準拠しながら、ユーザーの投資を長期にわたって保護します。

    特徴

    • 世界初のオートフォーカス2Dイメージャー: 15 cm [6インチ] 近距離でも、15 m [50フィート] の遠距離でも、バーコードを読み取ります。
    • フルレンジの2Dスキャンと画像キャプチャ: 全方位のバーコード読み取りと素早い「狙ってスキャン」オペレーションによって、ユーザーの操作性と満足度が向上します。高解像度の画像キャプチャも可能です。
    • 全方位の可読性と高い視認性のレーザーポインタ: 近距離と遠距離のスキャン対象物間をシームレスに移行できます。
    • 1D、スタック、複合、2Dマトリクス型のコードをサポートしています。
    • 頑強性: 極端な温度、振動、衝撃に対する耐性を備えた設計です。
    • 統合が容易: コンパクトな寸法と業界標準の接続性によって、デバイスの統合が簡略化されます。
    EX25 2Dスキャンエンジン - ハネウェル
    

    文書

    タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
    EX25 2Dシリーズ スキャンエンジン データシート データシート 英語 213KB
    EX25 2Dスキャンエンジン高解像度写真 写真 英語 303KB
    EX25 2Dスキャンエンジン低解像度写真 写真 英語 133KB
    製品証明書のウェブページ 英語
    Optical Sensing Pocket Guide 製品レンジガイド 英語 3MB

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink