何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

EA31高性能2Dイメージャーは、業界初のLEDベースのエイマーを超高度モーショントレランスと組み合わせて、優れたスキャン応答を実現した高性能2Dイメージャーです。EA31イメージャーはEA30と同様に、高いモーショントレランスと高速かつ全方位のスキャン機能を備えています。

LEDベースのエイマーは、顧客対応や患者対応の用途に安心してご使用いただけます。また、損傷したバーコード、低品質な印刷、重なったバーコード、カラーバーコードの読み取りが必要な用途にも適した選択肢です。このイメージャーの組み込みデコードソフトウェアは、バーコードの不完全な箇所をその場で補正できます。その結果、困難なスキャン状況でもコードを完璧に解読する優れた能力が得られます。また、特許取得済みスキャンアルゴリズムの採用により、EAN/UPCとコード39シンボルをスキャンする場合にはスキャンレンジが平均で60%増大します。

特徴

  • 高視認性617nm赤色LEDスキャンライン: 光が少ない状況や屋内環境でも、OEM製品に照準を当てやすくします。
  • 全方位読み取り機能: バーコードの角度や方向に関わらず、高い読み取り率を実現します。
  • 付加価値付きデコード機能: 一回のスキャンで複数のバーコードを読み取ることができ、自動トリガモードでのスキャンをサポートします。
  • コンパクトサイズ: 厳格な機械的制約に適合しているため、設計への統合が容易にできます。
  • 頑強性: 極端な温度、振動、衝撃への耐性を備えた設計により、厳しい環境下での長期間使用に耐えることができます。
  • 未来を見据えたスキャン機能: 1D、スタック、複合、2Dのマトリクスコードをサポートしているため、現在の業界標準だけでなく、未来の設計にも対応しています。
  • 統合が容易: USB、RS-232 TTLを含む幅広い統合オプションと、ISCPプロトコルのサポートを備えています。
  • 市場で最小のUSBボードの1つ、超小型ハネウェルED40高性能デコーダーボード: 超小型サイズで優れた性能を発揮します。

アプリケーション例

以下のように、迅速な操作が必要な顧客対応または患者対応のレーザー禁止の用途向けに設計されています。

  • ヘルスケア
  • 小売店舗のレジ
  • キオスクやアクセスコントロールの用途
 2Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
EA31 2Dスキャンエンジンデータシート データシート 英語 397KB
EA31 2Dスキャンエンジン高解像度写真 写真 英語 364KB
EA31 2Dスキャンエンジン低解像度写真 写真 英語 60KB
製品証明書のウェブページ 英語

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink