何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

OEMスキャニングソリューションの大手プロバイダによるN4300シリーズは、OEM顧客とエンドユーザーに高レベルの性能と信頼性を提供します。N4300シリーズは、現在購入可能なレーザースキャンエンジンの中で最高の読み取り精度を達成し、低品質のコードを素早く簡単にスキャンします。このシリーズは、ハンズフリー用途向けのオブジェクト検知機能を搭載した唯一のレーザーエンジンです。

ハネウェルの特許取得済みテクノロジーを使用してゼロから構築されたN4300シリーズは、弊社の厳しい品質基準を満たしています。他社製のエンジンとは異なり、N4300はモバイルコンピュータからスキャナ、キヨスク、その他のセルフサービスデバイスまで、幅広い用途に対応する高性能スキャンと独自の機能を提供しています。

「スマートピックリスト」モードは他のバーコードに囲まれている1つのバーコードをスキャンする際に照準を正確に当てることができ、TTLモデルは高い最大ボーレートでのフルデュプレックスのRS232通信に対応し、他社製品よりも高い柔軟性と速いデータ通信を提供します。

N4300シリーズは、標準フォームファクタとインターフェースを使用してアグレッシブなバーコードスキャニングを実行します。既存デバイスをアップグレードする場合も、新たな用途にスキャンソリューションを追加する場合も、統合が簡単で高耐久、アース接地型金属筐体と標準取付け穴位置を備えたN4300シリーズのエンジンをご検討ください。

特徴

  • 小型&軽量: 狭いスペースでも簡単に統合できる標準型フォームファクタと通信を提供しています。
  • 金属筐体: 接地型金属ケース、シングルボードデザイン、非ZIFコネクタ、最大2,000Gの衝撃防御によって高い耐久性を備えています。
  • オブジェクト検知機能の内蔵: ハンズフリー操作を円滑にし、ホスト上に外部オブジェクト検知を追加するコストがかかりません。
  • 先進デコードテクノロジー: 他社製レーザーエンジンと比較すると、誤読率が低く、デコードセキュリティレベルを設定できるため、読みにくい低品質なコードの読み取りエラーのコストが発生しません。
  • スマートピックリスト: デバイスを「中央のバーコードのみ読み取る(read only bar codes)」に設定できます。スキャンライン上の他の位置のバーコードの読み取りも指定可能という高照準精度を実現しました。
  • SRとHDの選択肢: ハネウェルはSR(標準レンジ)およびHD(高密度)バージョンを提供し、垂直フォーカスを持つ複数の用途に適合します。
シリーズ 1Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
N4300シリーズ 1Dスキャンエンジン データシート データシート 英語 221KB
N4300取付けガイド 取付説明書 英語 193KB
N431Xユーザーガイド 取付説明書 英語 1MB
N4300シリーズ 1Dスキャンエンジン高解像度写真 写真 -- 3MB
N4300シリーズ 1Dスキャンエンジン低解像度写真 写真 -- 736KB
製品証明書のウェブページ 英語
Optical Sensing Pocket Guide 製品レンジガイド 英語 3MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink