何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

IS4125シングルライン レーザースキャンエンジンの特長には、無人デバイスやハンズフリー操作に関連するOEM用途向けの自動トリガがあります。OEMデバイスに簡単に統合できるように設計されたIS4125エンジンは、多様な機能と強力な性能を小さいフォームファクタで提供します。

特長:

  • スキャンをトリガするオブジェクト検知内蔵: 様々な用途でプレゼンテーションやハンズフリー操作を可能にします。
  • GS1 DataBar™を含むすべての標準型1Dシンボルに対応する統合デコーディング。
  • 解像度が5 milの高密度バージョンもご利用いただけます。
  • 最も広いスイープ角度: スキャナを近づけたままで幅広のバーコードをスキャンできます。
  • 高い光耐性: 周辺光が強い場合でもIS4125は優れたスキャン性能を発揮します。
  • 標準型または高密度リーダーのチョイス: 小売業やその他の用途に最適です。
  • フラッシュアップグレード可能なファームウェア: 投資を保護します。
  • コンパクトなモジュラー設計: 様々なOEMデバイスとその取付け構造への統合が簡単にできます。
  • 金属製筐体: 環境汚染と部品の偶発的な損傷を防ぐために筐体に入っています。
  • 現場で再設定する際も、少数のプログラミングコードをスキャンするだけなので簡単です。
シリーズ 1Dイメージャーモジュール - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink