何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトなサイズと高性能スキャンを組み合わせたEV14APSスキャンエンジンは高価値のベストセラーEV15エンジンです。このEV14スキャンエンジンは、最新技術を搭載したアクティブピクセルセンサ(APS)テクノロジーを使用したリニアCMOSセンサをベースにしており、スペースが限られているポータブルデバイスや固定デバイスのOEM用途向けに設計されています。

ハネウェルの最新型スキャンアルゴリズムを搭載したこのEV14スキャンエンジンは、優れたスキャン速度と読み取り深度を提供します。これによって、低品質の印刷、損傷したバーコード、低コントラスト、幅広や高密度のバーコードの読み取りが可能になります。電子クーポン、仮想ロイヤルティカード、アクセスコントロールの用途の高まる需要に対応するため、EV14スキャンエンジンはLCDや携帯電話の画面に表示されたバーコードの読み取りができます。

EV14スキャンエンジンは簡単な電気的インターフェースを提供しています。3.3Vという低電力動作は、モバイル用途でのバッテリー寿命を延ばすのに理想的で、スキャンエンジンが使用されていない間は、スタンバイ電流がマイクロアンプにまで下がってホストデバイスのバッテリーを節約します。

また、EV14スキャンエンジンは、可動部品やレーザーダイオードがない高信頼性設計になっています。MTBFが250000時間を越えるこのEV14エンジンは、通常のレーザースキャナより長寿命です。このEV14スキャンエンジンはどの堅牢設計により、2000G衝撃と8G振動に耐え、幅広い温度範囲で動作できます。

特徴

  • バッテリーに優しい:低電源(3.3 V、<120 mA)動作向けに最適化されています。
  • インターフェースの柔軟性:USBまたはRS-232 TTL接続から選択できます。
  • フラッシュアップグレード可能:将来の要件に合わせて、フラッシュメモリによるフィールドアップグレードが可能です。
  • EAシリーズ 2Dデコーダーボードと互換:この相互互換性によって設計内で1Dから2Dイメージに簡単に切り替えできるので、移行が簡単で、未来に対応したソリューションになります。
 1Dスキャンエンジン - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
EV14 1Dスキャンエンジンデータシート データシート 英語 383KB
EV14 1Dスキャンエンジン高解像度写真 写真 -- 338KB
EV14 1Dスキャンエンジン低解像度写真 写真 -- 93KB
Product Certifications Webpage 英語

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink