概要
民間および軍用航空機オーバーウイング/メイン出口ドアアプリケーションでは、環境的密閉が非常に重要です。ハネウェル MICRO SWITCH密閉型ベーシックスイッチ(SE/XE)は、MIL-PRF-8805、シンボル3 シーリングを特長とし、HMおよびHSシリーズスイッチは、MIL-PRF-8805、シンボル5密閉方式に適合して密閉されています。MICRO SWITCH密閉型リミットスイッチ(EN、HE、HRシリーズ)は、MIL-PRF-8805シンボル4または5いずれかの密封シーリングを特長としています。ハネウェル近接センサも、密閉型ベーシックおよびリミットスイッチの同等物と同様に、密封されています。