推進システムの一部として、航空機エンジンは機械式動力を生成し、軽量でもある必要があります。エンジンで使用されているそれぞれのコンポーネントは、厳しい公差と重量を考慮して設計されなければなりません。ハネウェルのスイッチ&センサは、エンジンシステム全体で重大な次のようなアプリケーションの実行に利用されています。
ハネウェルは、最も要件の厳しい航空宇宙とミリタリーアプリケーション向けに設計したスピード/方向製品の数々をご用意しています。
センサの最高曝露温度は260 °C [450 °F] です。
シングルチャネル航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
環境および密封シーリング、小型サイズ、軽量、MIL-PRF適格のシールドリミットおよびベーシックスイッチです。
増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi
軍事および航空宇宙アプリケーションでの潜在的な用途のある幅広いサーモスタットです。カスタムバージョンもお選びいただけます。
For harsh aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●高度な設定可能性
For general aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●構成可能
デュアルタンデム航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
デュアルパラレル航空宇宙LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース
2ピースECKO近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 5/8in ホール効果近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.