回転運動を電圧や電流の抵抗変化にスムーズに転換し、多くの場合、位置トランスデューサを制御するために使用されます。
最も要件の厳しい航空宇宙と軍用アプリケーション向けに特別に設計された航空宇宙位置測定製品です。
ミニチュア ステンレススチールトグル●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A~5 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
最大7A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト
シングルチャネル航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
For harsh aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●高度な設定可能性
For general aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●構成可能
磁気トグル●MIL-S-5594 ● 最大7 A●純銀接点●ねじ、リード線、タレット終端
デュアルタンデム航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
デュアルパラレル航空宇宙LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
航空機上で測定およびフィードバックアプリケーションを実施する航空宇宙センサです。
ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース
2ピースECKO近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 5/8in ホール効果近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.