パネルエリア:20,32mm ×35,56mm ●ねじ付きブッシング取付け●ハンダ、H58、QC●0.5 A~5 A●UL, CSA, MIL-PRF-8805 ● 最大4極
ミニチュア ステンレススチールトグル●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A~5 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
シングルチャネル航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
環境および密封シーリング、小型サイズ、軽量、MIL-PRF適格のシールドリミットおよびベーシックスイッチです。
軍事および航空宇宙アプリケーションでの潜在的な用途のある幅広いサーモスタットです。カスタムバージョンもお選びいただけます。
For harsh aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●高度な設定可能性
For general aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●構成可能
磁気トグル●MIL-S-5594 ● 最大7 A●純銀接点●ねじ、リード線、タレット終端
デュアルタンデム航空宇宙用LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
デュアルパラレル航空宇宙LVDT ● 8,89 mm〜35,56 mm [0.35 in〜1.4 in] ストローク●最小100万MTBF●17-4 PHステンレススチールハウジング
長方形●照明なし、1&2ランプ回路●SPST、SPDT、DPST、DPDT、4PDT●2 & 3ポジション●スナップインパネル●ハンダ、QC、PCB、プッシュオン
航空機上で測定およびフィードバックアプリケーションを実施する航空宇宙センサです。
ターゲット、特殊、近接センサ●ステンレススチール センシングフェース
コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子
2ピースECKO近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 22.2mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 12mm近接センサ●ステンレススチール センシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
1ピース 5/8in ホール効果近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク
1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.