何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 6.5 mm H x 5.7 mm W x 12.7 mm L [0.26in H x 0.22in W x 0.50in L]
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 はんだ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 13.0 mm [0.51 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,49 N [1.7 oz] 
リリースフォース 最小 0,08 N [0.28 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.4 mm [0.134 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.61 mm [0.024 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.3 mm [0.051 in]
動作位置(OP) 8.4mm ±0.8mm [0.331in ± 0.032in]
自由位置(FP) 最大12.6 mm [0.496 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小300万
電気サービス寿命 最低6000回動作、抵抗負荷電流3A(125V AC)時
絶縁耐力 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 6.5 mm [0.256 in]
締め付けトルク 0,10 N m [0.9in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZX

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 6.5 mm H x 5.7 mm W x 12.7 mm L [0.26in H x 0.22in W x 0.50in L]
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 はんだ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 13.0 mm [0.51 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,49 N [1.7 oz] 
リリースフォース 最小 0,08 N [0.28 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.4 mm [0.134 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.61 mm [0.024 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.3 mm [0.051 in]
動作位置(OP) 8.4mm ±0.8mm [0.331in ± 0.032in]
自由位置(FP) 最大12.6 mm [0.496 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小300万
電気サービス寿命 最低6000回動作、抵抗負荷電流3A(125V AC)時
絶縁耐力 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 6.5 mm [0.256 in]
締め付けトルク 0,10 N m [0.9in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZX

文書


製品の概要

  • サブミニチュア:高さ 6.5 mm/g x 幅 5,7 mm x 長さ 12,7 mm  [ 高さ 0.26 in x 幅 0.22 in x 長さ 0.50 in ]
  • 低パワーあるいはパワーデューティ電気定格(金メッキ/銀の接点)が選択可能
  • 単極双投 (SPDT) 回路または単極単投 (SPST) 回路を利用可能
  • 0.1A、3A定格を選択可能
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能
  • ポリブチレンテレフタレートハウジング素材

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink