スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 15.2 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.60in H x 0.25in W x 0.78in L] |
電流定格 | 5 A |
シールド | IP67 |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | シミュレーテッドローラーレバー |
端子 | ケーブル底部接続 |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
電圧 | 125 Vac/250 Vac |
アクチュエータ長さ | 18.6 mm [0.73 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,93 N [3.35 oz] |
リリースフォース | 最小 0,19 N [0.67 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大4.6 mm [0.181 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小1.0 mm [0.039 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.65 mm [0026 in] |
動作位置(OP) | 10.7 mm ±1.2 mm [0.042 in ±0.047 in] |
自由位置(FP) | 最大16.5 mm [0.650 in] |
ハウジング素材 | PBT熱可塑性ポリエステル |
湿度 | 最大85 % RH (40 °C [104 °F]) |
予想機械寿命 | 最小100万 |
電気サービス寿命 | 抵抗負荷電流6A(250VAC)時に最低1万回動作 |
絶縁耐力 | 接点間750 Vac(50 Hz~60 Hz)、端子からアース間1250 Vac(50 Hz~60 Hz)、1分間 |
電気動作サイクル | 30操作/分 |
認証規格 | UL, cUL, CE, ENEC |
取付けねじサイズ | 2.3 mm [0.091 in] 平頭 |
取付け中心 | 9.5 mm [0.37 in] |
締め付けトルク | 0,31 N m [2.7in lb] |
付記 | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | ZW |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 15.2 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.60in H x 0.25in W x 0.78in L] |
電流定格 | 5 A |
シールド | IP67 |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | シミュレーテッドローラーレバー |
端子 | ケーブル底部接続 |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
電圧 | 125 Vac/250 Vac |
アクチュエータ長さ | 18.6 mm [0.73 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,93 N [3.35 oz] |
リリースフォース | 最小 0,19 N [0.67 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大4.6 mm [0.181 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小1.0 mm [0.039 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.65 mm [0026 in] |
動作位置(OP) | 10.7 mm ±1.2 mm [0.042 in ±0.047 in] |
自由位置(FP) | 最大16.5 mm [0.650 in] |
ハウジング素材 | PBT熱可塑性ポリエステル |
湿度 | 最大85 % RH (40 °C [104 °F]) |
予想機械寿命 | 最小100万 |
電気サービス寿命 | 抵抗負荷電流6A(250VAC)時に最低1万回動作 |
絶縁耐力 | 接点間750 Vac(50 Hz~60 Hz)、端子からアース間1250 Vac(50 Hz~60 Hz)、1分間 |
電気動作サイクル | 30操作/分 |
認証規格 | UL, cUL, CE, ENEC |
取付けねじサイズ | 2.3 mm [0.091 in] 平頭 |
取付け中心 | 9.5 mm [0.37 in] |
締め付けトルク | 0,31 N m [2.7in lb] |
付記 | UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | ZW |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH ZWシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
ZW50F90HW1高解像度写真 | 写真 | 英語 | 630KB |
ZW50F90HW1低解像度写真 | 写真 | 英語 | 88KB |
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 134KB |
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 728KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |