何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 9.0 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.36in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 0.1 A
シールド IP67
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 ケーブル底部接続
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
アクチュエータ長さ 17.2 mm [0.68 in]
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,64 N [2.29 oz] 
リリースフォース 最小 0,13 N [0.46 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大4.3 mm [0.169 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.89 mm [0.035 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.6 mm [0.024 in]
動作位置(OP) 14.5 mm ±1.1 mm [0.571 in ±0.043 in]
自由位置(FP) 最大19.9 mm [0.784 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小100万
電気サービス寿命 1,000000A(0.1/125V AC)の抵抗負荷電流時に最低250回動作
絶縁耐力 接点間1000 Vac(50 Hz~60 Hz)、端子からアース間1250 Vac(50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, cUL, CE, ENEC
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZW

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 9.0 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.36in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 0.1 A
シールド IP67
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 ケーブル底部接続
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
アクチュエータ長さ 17.2 mm [0.68 in]
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,64 N [2.29 oz] 
リリースフォース 最小 0,13 N [0.46 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大4.3 mm [0.169 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.89 mm [0.035 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.6 mm [0.024 in]
動作位置(OP) 14.5 mm ±1.1 mm [0.571 in ±0.043 in]
自由位置(FP) 最大19.9 mm [0.784 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小100万
電気サービス寿命 1,000000A(0.1/125V AC)の抵抗負荷電流時に最低250回動作
絶縁耐力 接点間1000 Vac(50 Hz~60 Hz)、端子からアース間1250 Vac(50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, cUL, CE, ENEC
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZW

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ZWシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 134KB
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ アプリケーションノート 英語 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • サブミニチュア:高さ 9.0 mm/g x 幅 6,4 mm x 長さ 19,8 mm  [ 高さ 0.36 in x 幅 0.25 in x 長さ 0.78 in ]
  • 低パワーあるいはパワーデューティ電気定格(金メッキ/銀の接点)が選択可能
  • 単極双投 (SPDT) 回路または単極単投 (SPST) 回路を利用可能
  • 0.1A、5A定格を選択可能
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能
  • ポリカーボネートハウジング素材
  • IP67シールド構造も利用可能

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink