何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

-航空宇宙、軍用および海事近接センサ、 - ハネウェル - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 ZS
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電流 10 mA
供給電圧 14 Vdc〜33 Vdc
負荷電流 200 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流ソース
動作温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
形状 角型
パッケージ 一体型センサ
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 セラミック
端子 リード線
ケーブル長 1000 mm [39.4 in]
動作保証距離 4 mm~4.99 mm [0.1574 in~0.19646 in]
動作周波数 2000 Hz
Gd(mm) 8,5
耐衝撃性 100 g 6 ms
BITE なし
反転極性 あり
短絡 あり
耐圧 なし
絶縁抵抗 500Vdcで50MΩ
平均故障間隔 144000
伝導妨害感受性 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55、T2、S5
RF妨害 MIL-STD-461B
RF放射 MIL-STD-461B
伝導性放射 MIL-STD-461B
コメント 周波数範囲10 Hz〜500 Hz、クロスオーバー周波数(COF)58 Hz〜62 Hz、0.75 ms-2(COF以下) 100 ms-2(COF以上)
重量 80 g [2.8 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 ZS
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電流 10 mA
供給電圧 14 Vdc〜33 Vdc
負荷電流 200 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流ソース
動作温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
形状 角型
パッケージ 一体型センサ
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 セラミック
端子 リード線
ケーブル長 1000 mm [39.4 in]
動作保証距離 4 mm~4.99 mm [0.1574 in~0.19646 in]
動作周波数 2000 Hz
Gd(mm) 8,5
耐衝撃性 100 g 6 ms
BITE なし
反転極性 あり
短絡 あり
耐圧 なし
絶縁抵抗 500Vdcで50MΩ
平均故障間隔 144000
伝導妨害感受性 MIL-STD-461B
LEMP DEF 07-55、T2、S5
RF妨害 MIL-STD-461B
RF放射 MIL-STD-461B
伝導性放射 MIL-STD-461B
コメント 周波数範囲10 Hz〜500 Hz、クロスオーバー周波数(COF)58 Hz〜62 Hz、0.75 ms-2(COF以下) 100 ms-2(COF以上)
重量 80 g [2.8 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
近接センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 164KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

製品の概要

  • ホール効果、磁場検知
  • 高周波数スイッチング
  • 小型ハウジング
  • 高レベル電子保護
  • リード線またはコネクタ端子

アプリケーション

  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink

致命的エラー: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87