何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 クイック接続
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
認定規格 UL、cUL、ENEC
アクチュエータ長さ 18.7 mm [0.74 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大45 gf
リリースフォース 最小5 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大4.03 mm [0.16 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.67 mm [0.026 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.9 mm [0.035 in]
動作位置(OP) 8.95 mm ±0.9 mm [0.35 in ±0.035 in]
自由位置(FP) 12.09 mm [0.48 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小100万
電気サービス寿命 最低10000回の動作
絶縁耐力 500 Vac(50 Hz〜60Hz)接点の間、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり120回
認証規格 UL、CE、ENEC
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZM1

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 クイック接続
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
電圧 125 Vac/250 Vac
認定規格 UL、cUL、ENEC
アクチュエータ長さ 18.7 mm [0.74 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大45 gf
リリースフォース 最小5 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大4.03 mm [0.16 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.67 mm [0.026 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.9 mm [0.035 in]
動作位置(OP) 8.95 mm ±0.9 mm [0.35 in ±0.035 in]
自由位置(FP) 12.09 mm [0.48 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小100万
電気サービス寿命 最低10000回の動作
絶縁耐力 500 Vac(50 Hz〜60Hz)接点の間、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり120回
認証規格 UL、CE、ENEC
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZM1

文書


製品の概要

  • サブミニチュア 高さ10.6 mm/g  x 幅6,4 mm x 長さ19,8 mm  [高さ0.42 in  x 幅0.25 in x 長さ0.78 in ]
  • SPDT、SPNO、SPNC回路が利用可能
  • 0.1 A、 3 A、 6 A、10.1A、および16 A定格から選択可能
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink