サブミニチュアベーシックスイッチ
ZM1シリーズ
最大 16.1A ac(UL、cUL、ENEC、CQC) さまざまなアクチュエータ、フォース、終端、9.5mmのセンターサイドマウント
ZMシリーズとZM1シリーズは小型ですが、ロジックレベル(コンピュータベースの回路)から電源デューティスイッチング(最大16.1Aおよび250Vac)までの電気負荷を制御するためことが認定されています。サブミニチュアスイッチのパッケージサイズは、機器上のスペースが限られているアプリケーションに最適です。ZMおよびZM1シリーズの全長は、20mm [0.78in]未満です。