スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L] |
電流定格 | 0.1 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | PCB右アングル |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
電圧 | 125 VAC/30 VDC |
接点タイプ | 金メッキシルバー |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 1,43 N [5.15 oz] |
リリースフォース | 最小 0,34 N [1.23 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.1 mm [0.043 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.4 mm [0.016 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.2 mm [0.008 in] |
動作位置(OP) | 11.4 mm ±0.3 mm [0.449 in ±0.012 in] |
自由位置(FP) | 最大12.8 mm [0.504 in] |
ハウジング素材 | ポリアミド (ナイロン) |
湿度 | 最大85 % RH (40 °C [104 °F]) |
予想機械寿命 | 最小500万 |
電気サービス寿命 | 0.1 A(125 Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作; 0.1A(30Vdc) |
絶縁耐力 | 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間 |
電気動作サイクル | 最大で1分あたり400回 |
認証規格 | UL, CE, CSA |
取付けねじサイズ | 2.3 mm [0.091 in] 平頭 |
取付け中心 | 9.5 mm [0.37 in] |
締め付けトルク | 0,31 N m [2.7in lb] |
付記 | UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | ZM |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L] |
電流定格 | 0.1 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | PCB右アングル |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
電圧 | 125 VAC/30 VDC |
接点タイプ | 金メッキシルバー |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 1,43 N [5.15 oz] |
リリースフォース | 最小 0,34 N [1.23 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.1 mm [0.043 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.4 mm [0.016 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.2 mm [0.008 in] |
動作位置(OP) | 11.4 mm ±0.3 mm [0.449 in ±0.012 in] |
自由位置(FP) | 最大12.8 mm [0.504 in] |
ハウジング素材 | ポリアミド (ナイロン) |
湿度 | 最大85 % RH (40 °C [104 °F]) |
予想機械寿命 | 最小500万 |
電気サービス寿命 | 0.1 A(125 Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作; 0.1A(30Vdc) |
絶縁耐力 | 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間 |
電気動作サイクル | 最大で1分あたり400回 |
認証規格 | UL, CE, CSA |
取付けねじサイズ | 2.3 mm [0.091 in] 平頭 |
取付け中心 | 9.5 mm [0.37 in] |
締め付けトルク | 0,31 N m [2.7in lb] |
付記 | UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | ZM |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH ZM/ZM1シリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 134KB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |