何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 0.1 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ シミュレーテッドローラーレバー
端子 長はんだ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 VAC/30 VDC
アクチュエータ長さ 18.0 mm [0.71 in]
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,16 N [0.60 oz] 
リリースフォース 最小 0,03 N [0.10 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大5.2 mm [0.205 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.61 mm [0.024 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.9 mm [0.035 in]
動作位置(OP) 15.1 mm ± 1.5 mm [0.591 in ± 0.059 in]
自由位置(FP) 最大21.8 mm [0.859 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小500万
電気サービス寿命 0.1 A(125 Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作; 0.1A(30Vdc)
絶縁耐力 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZM

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.6 mm H x 6.4 mm W x 19.8 mm L [0.42in H x 0.25in W x 0.78in L]
電流定格 0.1 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ シミュレーテッドローラーレバー
端子 長はんだ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125 VAC/30 VDC
アクチュエータ長さ 18.0 mm [0.71 in]
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,16 N [0.60 oz] 
リリースフォース 最小 0,03 N [0.10 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大5.2 mm [0.205 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.61 mm [0.024 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.9 mm [0.035 in]
動作位置(OP) 15.1 mm ± 1.5 mm [0.591 in ± 0.059 in]
自由位置(FP) 最大21.8 mm [0.859 in]
ハウジング素材 ポリアミド (ナイロン)
湿度 最大85 % RH (40 °C [104 °F])
予想機械寿命 最小500万
電気サービス寿命 0.1 A(125 Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作; 0.1A(30Vdc)
絶縁耐力 接点間、端子~アース間1000Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
電気動作サイクル 最大で1分あたり400回
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 2.3 mm [0.091 in] 平頭
取付け中心 9.5 mm [0.37 in]
締め付けトルク 0,31 N m [2.7in lb]
付記 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZM

文書


製品の概要

  • サブミニチュア:高さ 10.6 mm/g x 幅 6,4 mm x 長さ 19,8 mm  [ 高さ 0.42 in x 幅 0.25 in x 長さ 0.78 in ]
  • 低パワーあるいはパワーデューティ電気定格(金メッキ/銀の接点)が選択可能
  • 単極双投 (SPDT) 回路または単極単投 (SPST) 回路を利用可能
  • 0.1 A、5 A、10.1 A、16 A定格を選択可能
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能
  • ポリアミド (ナイロン) ハウジング材料

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink