サブミニチュアベーシックスイッチ
ZDシリーズ
最大 3A ac/dc (UL、cUL、ENEC、CQC) さまざまなアクチュエータ、フォース、終端 取付けには9,5mm センター&一体型ピンが含まれます
ハネウェルのMICRO SWITCH ZDシリーズは、密封されたサブミニチュア スナップアクションスイッチです。ZDシリーズは小型サイズながらも、ロジックレベル(低電流、低電圧)から限定的な電力デューティスイッチング(最大3A/125V AC)の範囲の電荷制御で定評があります。
一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。