何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 12.0 mm H x 5.4 mm W x 14.7 mm L [0.47in H x 0.21in W x 0.58in L]
電流定格 10 mA
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 PCBストレート
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 12 Vdc
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大130 gf
リリースフォース 最小13 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.8 mm [0.032 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.8 mm [0.032 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.30 mm [0.012 in]
動作位置(OP) 3.05 mm ±0.2 mm [0.12 in ±0.008 in]
自由位置(FP) 最大3.65 mm [0.144 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 最小500000
絶縁耐力 接点間150 Vac(50 Hz〜60Hz)/分通電部位と非通電部位の間500 Vac (50 Hz to 60 Hz)/分
電気動作サイクル 最大で1分あたり124回
認証規格 UL, cUL, CE, ENEC
パッケージ高さ 12.0 mm [0.47 in]
パッケージ幅 5.4 mm [0.21 in]
パッケージ長さ 14.7 mm [0.58 in]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZD

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 12.0 mm H x 5.4 mm W x 14.7 mm L [0.47in H x 0.21in W x 0.58in L]
電流定格 10 mA
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 PCBストレート
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 12 Vdc
接点タイプ 金メッキシルバー
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大130 gf
リリースフォース 最小13 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.8 mm [0.032 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.8 mm [0.032 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.30 mm [0.012 in]
動作位置(OP) 3.05 mm ±0.2 mm [0.12 in ±0.008 in]
自由位置(FP) 最大3.65 mm [0.144 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 最小500000
絶縁耐力 接点間150 Vac(50 Hz〜60Hz)/分通電部位と非通電部位の間500 Vac (50 Hz to 60 Hz)/分
電気動作サイクル 最大で1分あたり124回
認証規格 UL, cUL, CE, ENEC
パッケージ高さ 12.0 mm [0.47 in]
パッケージ幅 5.4 mm [0.21 in]
パッケージ長さ 14.7 mm [0.58 in]
付記 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 ZD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ZDシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ データシート 英語 560KB
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 134KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ アプリケーションノート 英語 728KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • サブミニチュア:高さ 10.6 mm/g x 幅 6,35 mm x 長さ 19,8 mm  [ 高さ 0.42 in x 幅 0.25 in x 長さ 0.78 in ]
  • 低パワーあるいはパワーデューティ電気定格(金メッキ/銀の接点)が選択可能
  • 単極双投(SPDT)回路
  • 10mA、3A定格を選択可能
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能
  • 素早いインストールのためのマウンティングポスト
  • PBT ポリエステルハウジング材料

アプリケーション

  • 自動車、トラック、ボートのワイヤハーネス
  • スロットル制御
  • インジケータライト
  • 配線済みシールドON/OFFスイッチが求められる用途

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink