何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 SPNO
アクチュエータ オーバートラベルプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,5 N〜3,61 N [9.0 oz〜13.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.38 mm [0.015 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.01 mm~0.05 mm [0.0004 in~0.0020 in]
動作位置(OP) 21.82 mm ±0.76 mm [0.859 in ±0.030 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 39 g [0.086 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 SPST(通常は開)
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き#6ねじおよびロックワッシャー(組み合わせ)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド なし
回路 SPNO
アクチュエータ オーバートラベルプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,5 N〜3,61 N [9.0 oz〜13.0 oz]
リリースフォース 最小 1,11 N [4.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.38 mm [0.015 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.56 mm [0.219 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.01 mm~0.05 mm [0.0004 in~0.0020 in]
動作位置(OP) 21.82 mm ±0.76 mm [0.859 in ±0.030 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 39 g [0.086 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 SPST(通常は開)
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き#6ねじおよびロックワッシャー(組み合わせ)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 13MB

製品の概要

  • 世界標準「大型ベーシック」スイッチ
  • 低オペレーティングフォースおよびディファレンシャルトラベル
  • 最大長機械寿命: 20,000,000 サイクル(サバイバル率 95 %)
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • 15 A~25 A の範囲の電流定格
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink