スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 20 A |
シールド | なし |
回路 | SPNO |
アクチュエータ | オーバートラベルプランジャー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大3,89 N~6,12 N [14.0 oz~22.0 oz] |
リリースフォース | 最小 2,78 N [10.0 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.27 mm [0.050 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小2.39 mm [0.094 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.05 mm [0.002 in] |
動作位置(OP) | 26.16mm ±0.51mm [1.03in ± 0.020in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | CSA |
取付けねじサイズ | 4.19 mm [0.165 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 28.6 g [0.063 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
付記 | CSA: LR41370; 底面向き #6 ねじ、カップワッシャ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 20 A |
シールド | なし |
回路 | SPNO |
アクチュエータ | オーバートラベルプランジャー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大3,89 N~6,12 N [14.0 oz~22.0 oz] |
リリースフォース | 最小 2,78 N [10.0 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.27 mm [0.050 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小2.39 mm [0.094 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.05 mm [0.002 in] |
動作位置(OP) | 26.16mm ±0.51mm [1.03in ± 0.020in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | CSA |
取付けねじサイズ | 4.19 mm [0.165 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 28.6 g [0.063 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
付記 | CSA: LR41370; 底面向き #6 ねじ、カップワッシャ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 780KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 5MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |