何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド 環境
回路 SPNC
アクチュエータ ローラーレバー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
アクチュエータ長さ 26.7 mm [1.05 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 2,78 N [10.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,42 N [1.5 oz]
オーバートラベル(OT) 最小2.39 mm [0.094 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.18 mm [0.007 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き#6ねじおよびロックワッシャー(組み合わせ); ステンレス製スチールスナップスプリング
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 15 A
シールド 環境
回路 SPNC
アクチュエータ ローラーレバー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
アクチュエータ長さ 26.7 mm [1.05 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 2,78 N [10.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,42 N [1.5 oz]
オーバートラベル(OT) 最小2.39 mm [0.094 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.18 mm [0.007 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL, CE, CSA
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb]
パッケージ高さ 24.1 mm [0.95 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 底面向き#6ねじおよびロックワッシャー(組み合わせ); ステンレス製スチールスナップスプリング
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 13MB

製品の概要

  • 世界標準「大型ベーシック」スイッチ
  • 低オペレーティングフォースおよびディファレンシャルトラベル
  • 最大長機械寿命: 20,000,000 サイクル(サバイバル率 95 %)
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • 15 A~25 A の範囲の電流定格
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink