スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | なし |
回路 | SPNC |
アクチュエータ | ローラーレバー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 125 Vac |
アクチュエータ長さ | 26.16 mm [1.03 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 1,67 N [6 oz] |
リリースフォース | 最小 0,42 N [1.5 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小2.39 mm [0.094 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
0.08 mm~0.51 mm [0.003 in~0.020 in] |
動作位置(OP) | 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 in ±0.015 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CE、CSA、ENEC |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 34.5 g [0.076 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
推奨用途 | 26.7 mm [1.05 in] (スチールローラー)レバーアプリケーション |
付記 | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 下向き#6スクリューおよびカップワッシャー |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | なし |
回路 | SPNC |
アクチュエータ | ローラーレバー |
端子 | ねじ |
動作温度 | -55°C~85°C [-67°F~185°F] |
電圧 | 125 Vac |
アクチュエータ長さ | 26.16 mm [1.03 in] |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 1,67 N [6 oz] |
リリースフォース | 最小 0,42 N [1.5 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小2.39 mm [0.094 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
0.08 mm~0.51 mm [0.003 in~0.020 in] |
動作位置(OP) | 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 in ±0.015 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CE、CSA、ENEC |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 34.5 g [0.076 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
推奨用途 | 26.7 mm [1.05 in] (スチールローラー)レバーアプリケーション |
付記 | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 下向き#6スクリューおよびカップワッシャー |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 780KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 5MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |