何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 0.1 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ プランジャーレバー
端子 クイック接続
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 12.5 mm [0.49 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.0 mm [0.20 in]
動作位置(OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 プラスチック
予想機械寿命 100000 サイクル
認証規格 UL、CSA
パッケージ高さ 40.00 mm [1.575 in]
パッケージ幅 31.52 mm [1.241 in]
パッケージ長さ 17.53 mm [0.69 in]
推奨用途 ドアの状態表示; プランジャーガード入手可能
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 WW

技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 0.1 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ プランジャーレバー
端子 クイック接続
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 12.5 mm [0.49 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.0 mm [0.20 in]
動作位置(OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 プラスチック
予想機械寿命 100000 サイクル
認証規格 UL、CSA
パッケージ高さ 40.00 mm [1.575 in]
パッケージ幅 31.52 mm [1.241 in]
パッケージ長さ 17.53 mm [0.69 in]
推奨用途 ドアの状態表示; プランジャーガード入手可能
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 WW

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
WWシリーズ ドアスイッチ カタログ情報 英語 152KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

    スナップイン式パネル取付けの多様な端子サイズ。クイックコネクト絶縁端子に対応。10A~16A 電気定格@125V ACまたは250V AC(回路および終端の数による)。二極DMスイッチと同一のパネルカットアウト。クイックコネクトD7およびD9終端は、プランジャ ガード付き3mm エアギャップスイッチのVDE 要件に準拠し、D7、D9終端はVDE認可済み

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink