何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ プランジャーレバー
端子 クイック接続
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 12.5 mm [0.49 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.0 mm [0.20 in]
動作位置(OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 プラスチック
予想機械寿命 100000 サイクル
認証規格 UL、CSA
パッケージ高さ 40.00 mm [1.575 in]
パッケージ幅 31.52 mm [1.241 in]
パッケージ長さ 17.53 mm [0.69 in]
推奨用途 ドアの状態表示
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 WW

技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 3 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ プランジャーレバー
端子 クイック接続
電圧 125 Vac
アクチュエータ長さ 12.5 mm [0.49 in]
オーバートラベル(OT) 最小5.0 mm [0.20 in]
動作位置(OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 プラスチック
予想機械寿命 100000 サイクル
認証規格 UL、CSA
パッケージ高さ 40.00 mm [1.575 in]
パッケージ幅 31.52 mm [1.241 in]
パッケージ長さ 17.53 mm [0.69 in]
推奨用途 ドアの状態表示
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 WW

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
WWシリーズ ドアスイッチ カタログ情報 英語 152KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

    スナップイン式パネル取付けの多様な端子サイズ。クイックコネクト絶縁端子に対応。10A~16A 電気定格@125V ACまたは250V AC(回路および終端の数による)。二極DMスイッチと同一のパネルカットアウト。クイックコネクトD7およびD9終端は、プランジャ ガード付き3mm エアギャップスイッチのVDE 要件に準拠し、D7、D9終端はVDE認可済み

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink