何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

-- プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 20 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大1,13 N~4,45 N [4.0 oz~16.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小0.25 mm [0.010 in]
動作位置(OP) 16.89mm ±0.38mm [0.665in ± 0.015in]
自由位置(FP) 最大28.70 mm [1.130 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 28.6 g [0.063 lb]
パッケージ高さ 42.9 mm [1.69 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 手動リセットSPST-NC、A4端子
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 下向き#8スクリューおよびカップワッシャー
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準25.4mm H×17.8mm W×50.8mm L [1.0in H×0.7in W×2.0in L]
電流定格 20 A
シールド なし
回路 SPNC
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 ねじ
動作温度 -55°C~85°C [-67°F~185°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大1,13 N~4,45 N [4.0 oz~16.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小0.25 mm [0.010 in]
動作位置(OP) 16.89mm ±0.38mm [0.665in ± 0.015in]
自由位置(FP) 最大28.70 mm [1.130 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 3.53 mm [0.139 in]
取付け中心 25.4 mm [1 in]
締め付けトルク 0,33 N m [3.0in lb]
重量 28.6 g [0.063 lb]
パッケージ高さ 42.9 mm [1.69 in]
パッケージ幅 17.5 mm [0.69 in]
パッケージ長さ 49.3 mm [1.94 in]
推奨用途 手動リセットSPST-NC、A4端子
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; 下向き#8スクリューおよびカップワッシャー
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 BZ/BA/WA/YZ

文書


製品の概要

  • 世界標準「大型ベーシック」スイッチ
  • 低オペレーティングフォースおよびディファレンシャルトラベル
  • 最大長機械寿命: 20,000,000 サイクル(サバイバル率 95 %)
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • 15 A~25 A の範囲の電流定格
  • 各種のアクチュエーション、端子、動作特性を選択可能

アプリケーション

  • 灌漑システム
  • セミトレーラートラック
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink