大型ベーシックスイッチ
WAシリーズ
20A、SPNC さまざまなアクチュエータおよび終端、25.4mm ctrs サイドまたはパネル取付け
高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。
ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質管理を使用し、さまざまな国際機関の要件に適合する 大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。
その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。