何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40 °C ~+50 °C
認証規格 cULus、ATEX(CE)、IEC Ex
シリーズ名 VPX
製品取り扱い地域 全地域
製品タイプ MICRO SWITCHバルブ位置インジケータ
アクチュエータ サイドロータリー
回路 4X スナップアクション、SPDT
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ (3)3/4-14NPT(A、B、& D)
耐振動性 IEC 60068-2-6; 10 Hz~59 Hz with 1.5 mm ピーク・トゥ・ピーク、60 Hz~500 Hz @ 5 g、7.5分スイープ、20スイープ/軸
ハウジングタイプ VPX: 高さ152.3 mm x 幅140 mm x 奥行140 mm [高さ6.0 in x 幅5.5 in x 奥行5.5 in]
耐衝撃性 IEC 60068-2-27; 正弦半波、50 g、11 mS、3軸
保護等級 IEC 60079-0に従いIP66 ; IEC 60529に従いIP67(ハネウェル自社認証) ; NEMA 4および4X、6、UL 50Eに従い13
予想機械寿命 500000 サイクル(最小)
動作温度 -40°C〜50°C [-40°F〜122°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
接点材料
組立場所 中国
温度クラス T6
スイッチオプション 4X スナップアクション
インジケータ角度 90°
インジケータの色 黄色(開)、赤色(閉)
シャフト NAMUR
シャフトローテーション 360°
コンジット (3)3/4-14NPT(A、B、& D)
動作トルク 最大 0,5 Nm [4.4 in-lb]
工場設定ポイント スイッチ 1&2: 25° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時; スイッチ 3&4(45°インジケータ):45° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時、スイッチ 3&4(90°インジケータ): 90° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時

技術仕様

認定規格 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40 °C ~+50 °C
認証規格 cULus、ATEX(CE)、IEC Ex
シリーズ名 VPX
製品取り扱い地域 全地域
製品タイプ MICRO SWITCHバルブ位置インジケータ
アクチュエータ サイドロータリー
回路 4X スナップアクション、SPDT
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ (3)3/4-14NPT(A、B、& D)
耐振動性 IEC 60068-2-6; 10 Hz~59 Hz with 1.5 mm ピーク・トゥ・ピーク、60 Hz~500 Hz @ 5 g、7.5分スイープ、20スイープ/軸
ハウジングタイプ VPX: 高さ152.3 mm x 幅140 mm x 奥行140 mm [高さ6.0 in x 幅5.5 in x 奥行5.5 in]
耐衝撃性 IEC 60068-2-27; 正弦半波、50 g、11 mS、3軸
保護等級 IEC 60079-0に従いIP66 ; IEC 60529に従いIP67(ハネウェル自社認証) ; NEMA 4および4X、6、UL 50Eに従い13
予想機械寿命 500000 サイクル(最小)
動作温度 -40°C〜50°C [-40°F〜122°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
接点材料
組立場所 中国
温度クラス T6
スイッチオプション 4X スナップアクション
インジケータ角度 90°
インジケータの色 黄色(開)、赤色(閉)
シャフト NAMUR
シャフトローテーション 360°
コンジット (3)3/4-14NPT(A、B、& D)
動作トルク 最大 0,5 Nm [4.4 in-lb]
工場設定ポイント スイッチ 1&2: 25° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時; スイッチ 3&4(45°インジケータ):45° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時、スイッチ 3&4(90°インジケータ): 90° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ データシート 英語 1MB
VPX1______1_3B CAD 図面 CADモデル -- 20MB
32312068:MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ 取付説明書 英語 6MB
32325422:MICRO SWITCH VPXシリーズ配線説明書 取付説明書 英語 198KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険エリア内でのバルブの検出およびモニタリング アプリケーションノート 英語 152KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
VPX(スナップスイッチ)SIL機械的耐久性証明書 認証 英語 255KB
VPX(近接スイッチ)SIL機械的耐久性証明書 認証 英語 254KB
VPX(近接スイッチ)SIL電気的耐久性証明書 認証 英語 254KB
VPX(スナップスイッチ)SIL電気的耐久性証明書 認証 英語 255KB
VPX switch SIRA certificate 認証 英語 387KB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB