何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40 °C ~ +60 °C
認証規格 cULus、ATEX(CE)、IEC Ex
シリーズ名 VPX
製品取り扱い地域 全地域
製品タイプ MICRO SWITCHバルブ位置インジケータ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 UL: 15 A、150 Vac/10 A、250 Vac/0.5 A、250 Vdc; CE: 16A、250V AC/10.5A、250V DC
回路 2X スナップアクション、SPDT
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ (2)1/2-14NPT(A & D)
耐振動性 IEC 60068-2-6; 10 Hz~59 Hz with 1.5 mm ピーク・トゥ・ピーク、60 Hz~500 Hz @ 5 g、7.5分スイープ、20スイープ/軸
ハウジングタイプ VPX: 高さ152.3 mm x 幅140 mm x 奥行140 mm [高さ6.0 in x 幅5.5 in x 奥行5.5 in]
耐衝撃性 IEC 60068-2-27; 正弦半波、50 g、11 mS、3軸
保護等級 IEC 60079-0に従いIP66 ; IEC 60529に従いIP67(ハネウェル自社認証) ; NEMA 4および4X、6、UL 50Eに従い13
予想機械寿命 500000 サイクル(最小)
動作温度 -40°C〜60°C [-40°F〜140°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
接点材料
組立場所 中国
温度クラス T6
スイッチオプション 2Xスナップアクション
インジケータ角度 90°
インジケータの色 緑色(開)、赤色(閉)
シャフト NAMUR
シャフトローテーション 360°
コンジット (2)1/2-14NPT(A & D)
動作トルク 最大 0,5 Nm [4.4 in-lb]
工場設定ポイント スイッチ1: 25° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時; スイッチ 2(45°インジケータ):45° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時、スイッチ 2(90°インジケータ): 90° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時

技術仕様

認定規格 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40 °C ~ +60 °C
認証規格 cULus、ATEX(CE)、IEC Ex
シリーズ名 VPX
製品取り扱い地域 全地域
製品タイプ MICRO SWITCHバルブ位置インジケータ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 UL: 15 A、150 Vac/10 A、250 Vac/0.5 A、250 Vdc; CE: 16A、250V AC/10.5A、250V DC
回路 2X スナップアクション、SPDT
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ (2)1/2-14NPT(A & D)
耐振動性 IEC 60068-2-6; 10 Hz~59 Hz with 1.5 mm ピーク・トゥ・ピーク、60 Hz~500 Hz @ 5 g、7.5分スイープ、20スイープ/軸
ハウジングタイプ VPX: 高さ152.3 mm x 幅140 mm x 奥行140 mm [高さ6.0 in x 幅5.5 in x 奥行5.5 in]
耐衝撃性 IEC 60068-2-27; 正弦半波、50 g、11 mS、3軸
保護等級 IEC 60079-0に従いIP66 ; IEC 60529に従いIP67(ハネウェル自社認証) ; NEMA 4および4X、6、UL 50Eに従い13
予想機械寿命 500000 サイクル(最小)
動作温度 -40°C〜60°C [-40°F〜140°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆
接点材料
組立場所 中国
温度クラス T6
スイッチオプション 2Xスナップアクション
インジケータ角度 90°
インジケータの色 緑色(開)、赤色(閉)
シャフト NAMUR
シャフトローテーション 360°
コンジット (2)1/2-14NPT(A & D)
動作トルク 最大 0,5 Nm [4.4 in-lb]
工場設定ポイント スイッチ1: 25° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時; スイッチ 2(45°インジケータ):45° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時、スイッチ 2(90°インジケータ): 90° ±25° 、シャフトが時計方向に回転した時

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ データシート 英語 1MB
VPX1______1_2A CAD 図面 CADモデル -- 20MB
32312068:MICRO SWITCH VPXシリーズバルブ位置インジケータ 取付説明書 英語 6MB
32325422:MICRO SWITCH VPXシリーズ配線説明書 取付説明書 英語 198KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険エリア内でのバルブの検出およびモニタリング アプリケーションノート 英語 152KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
VPX(スナップスイッチ)SIL機械的耐久性証明書 認証 英語 255KB
VPX(近接スイッチ)SIL機械的耐久性証明書 認証 英語 254KB
VPX(近接スイッチ)SIL電気的耐久性証明書 認証 英語 254KB
VPX(スナップスイッチ)SIL電気的耐久性証明書 認証 英語 255KB
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム ホワイトペーパー 英語 7MB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink