何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

-汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHミニチュア15.9mm H×10.2mm W×28.8mm L [0.63in H×0.4in W×1.14in L]
電流定格 11 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 クイック接続
動作温度 -40°C~82°C [-40°F~180°F]
電圧 277 Vac
アクチュエータ長さ 34.0 mm [1.35 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,83 N [3.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,09 N [0.31 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.07 mm [0.121 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.73 mm [0.068 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.69 mm [0.027 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1016 mm [0.810 in ±0.040 in]
ハウジング素材 PCT熱可塑性ポリエステル
認証規格 UL, CSA, ENEC
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,56 N m [5.0in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V7

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHミニチュア15.9mm H×10.2mm W×28.8mm L [0.63in H×0.4in W×1.14in L]
電流定格 11 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 クイック接続
動作温度 -40°C~82°C [-40°F~180°F]
電圧 277 Vac
アクチュエータ長さ 34.0 mm [1.35 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,83 N [3.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,09 N [0.31 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.07 mm [0.121 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.73 mm [0.068 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.69 mm [0.027 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1016 mm [0.810 in ±0.040 in]
ハウジング素材 PCT熱可塑性ポリエステル
認証規格 UL, CSA, ENEC
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,56 N m [5.0in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V7

文書


製品の概要

プレミアムV型ベーシックスイッチの特長

  • 故障コストの高いアプリケーションに最適
  • フルロードで10万回の動作または機械寿命1000万回を実現する設計
  • 国際的に受け入れられているパッケージサイズ
  • 0.1 A~25 A の範囲の電流定格
  • UL/CSA およびENEC認定

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ
  • ゲーム機器
  • 圧力スイッチ