何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

-汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHミニチュア15.9mm H×10.2mm W×28.8mm L [0.63in H×0.4in W×1.14in L]
電流定格 5 A
シールド なし
回路 SPNO
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
電圧 125 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大150 gf
リリースフォース 最小25 gf
オーバートラベル(OT) 最小1.27 mm [0.050 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.05 mm~0.25 mm [0.002 in~0.010 in]
動作位置(OP) 14.7 mm ±0.38 mm [0.578 in ±0.015 in]
自由位置(FP) 最大15.9 mm [0.625 in]
ハウジング素材 PCT熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 1000万回
認証規格 UL、CSA
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,56 N m [5.0in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V7

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHミニチュア15.9mm H×10.2mm W×28.8mm L [0.63in H×0.4in W×1.14in L]
電流定格 5 A
シールド なし
回路 SPNO
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
電圧 125 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大150 gf
リリースフォース 最小25 gf
オーバートラベル(OT) 最小1.27 mm [0.050 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.05 mm~0.25 mm [0.002 in~0.010 in]
動作位置(OP) 14.7 mm ±0.38 mm [0.578 in ±0.015 in]
自由位置(FP) 最大15.9 mm [0.625 in]
ハウジング素材 PCT熱可塑性ポリエステル
予想機械寿命 1000万回
認証規格 UL、CSA
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 0,56 N m [5.0in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 27.8 mm [1.09 in]
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V7

文書


製品の概要

プレミアムV型ベーシックスイッチの特長

  • 故障コストの高いアプリケーションに最適
  • フルロードで10万回の動作または機械寿命1000万回を実現する設計
  • 国際的に受け入れられているパッケージサイズ
  • 0.1 A~25 A の範囲の電流定格
  • UL/CSA認証

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ
  • ゲーム機器
  • 圧力スイッチ