何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- Miniature Sealed Basic Switches - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 防爆ベーシックスイッチ 15.9 mm H x 10.30 mm W x 33 mm [0.63 in H x 0.41 in W x 1.3 in L]
電流定格 5 A
シールド IP40 (露出した端子)
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 クイック接続
電圧 125/250Vac
認定規格 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
アクチュエータ長さ 20.1 mm ±0.8 mm [0.79 in ±0.03 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大100 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.1 mm [0.08 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.0 mm [0.039 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.5 mm [0.002 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 in ±0.06 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
電気サービス寿命 5 A、1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac、10000 サイクルUL/cUL
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC、IEC Ex
取付けねじサイズ 3 mm
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 4.5 kg-cm [3.9 in-lb]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 33 mm [1.3 in]
推奨用途 ゾーン2 危険場所での使用について承認
付記 UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC:GB15091.1およびIEC 61058-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V15W2

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 防爆ベーシックスイッチ 15.9 mm H x 10.30 mm W x 33 mm [0.63 in H x 0.41 in W x 1.3 in L]
電流定格 5 A
シールド IP40 (露出した端子)
回路 SPDT
アクチュエータ ローラーレバー
端子 クイック接続
電圧 125/250Vac
認定規格 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
アクチュエータ長さ 20.1 mm ±0.8 mm [0.79 in ±0.03 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大100 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.1 mm [0.08 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.0 mm [0.039 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.5 mm [0.002 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 in ±0.06 in]
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
電気サービス寿命 5 A、1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac、10000 サイクルUL/cUL
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC、IEC Ex
取付けねじサイズ 3 mm
取付け中心 22.2 mm [0.88 in]
締め付けトルク 4.5 kg-cm [3.9 in-lb]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 33 mm [1.3 in]
推奨用途 ゾーン2 危険場所での使用について承認
付記 UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC:GB15091.1およびIEC 61058-1
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V15W2

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH V15W2シリーズ危険位置ベーシックスイッチ データシート 英語 563KB
V15W2-EZ100A05-W2 highres photo 写真 英語 764KB
V15W2-EZ100-W2 低解像度写真 写真 英語 87KB
v15w2-ezx00A05 CAD 図面 CADモデル -- 2MB
32333029:V15W2シリーズ危険場所ベーシックスイッチの設置手順書 取付説明書 英語 138KB
V15W2防爆ベーシックスイッチ:図を反転 アプリケーションノート 英語 592KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • ゾーン2 危険場所での使用について承認
  • IP40 (露出した端子)
  • UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex承認
  • 5電気定格
  • 長寿命:100万回以上の機械操作
  • クイック接続端子
  • SPDT, SPNO, SPNC
  • 100 gf, 200 gf operating forces
  • 広範なアクチュエータと併用可能
  • グローバルな許容梱包サイズ
  • 金接点は、ロジックレベル/低エネルギー回路の制御にも使用できます

アプリケーション

  • 装置(特に新たな冷媒のあるもの)
  • バルブアクチュエータ
  • 商業用冷凍
  • 製氷機
  • HVAC/R(焼却炉、冷凍、換気)