何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- 防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 防水 ミニチュア15.9mm H×10.30mm W×33mm L [0.63in H×0.41in W×1.3in L]
電流定格 5 A
シールド 防水
回路 SPDT
アクチュエータ ロングローラーレバー
端子 4.8 mm x 0.8 mm 端子
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125/250Vac
認定規格 UL, cUL, ENEC, CQC
アクチュエータ長さ 34.0 mm ±1.5 mm
接点タイプ 銀/ニッケル
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大120 gf
リリースフォース 最小20 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.2 mm [0.13 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.3 mm [0.051 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.2 mm [0.047 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 in ±0.06 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
湿度 最大95 %
予想機械寿命 100万回
電気サービス寿命 (5 A): 50000サイクルENEC、 10000サイクルUL
電気動作サイクル 30操作/分
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC
取付けねじサイズ 3 mm
締め付けトルク 5.8 kg-cm [5.0 in-lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 33 mm [1.3 in]
推奨用途 食品包装工場、フォークリフト、ATV、ゴルフカート、芝刈り機、ごみ収集車、散塩車、商用バス、バン用車椅子リフトなどの過酷な環境や洗浄エリア
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V15W

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 防水 ミニチュア15.9mm H×10.30mm W×33mm L [0.63in H×0.41in W×1.3in L]
電流定格 5 A
シールド 防水
回路 SPDT
アクチュエータ ロングローラーレバー
端子 4.8 mm x 0.8 mm 端子
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
電圧 125/250Vac
認定規格 UL, cUL, ENEC, CQC
アクチュエータ長さ 34.0 mm ±1.5 mm
接点タイプ 銀/ニッケル
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大120 gf
リリースフォース 最小20 gf
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.2 mm [0.13 in]
オーバートラベル(OT) 最小1.3 mm [0.051 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.2 mm [0.047 in]
動作位置(OP) 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 in ±0.06 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 PBT熱可塑性ポリエステル
湿度 最大95 %
予想機械寿命 100万回
電気サービス寿命 (5 A): 50000サイクルENEC、 10000サイクルUL
電気動作サイクル 30操作/分
認証規格 UL、cUL、CQC、ENEC
取付けねじサイズ 3 mm
締め付けトルク 5.8 kg-cm [5.0 in-lb]
重量 8 g [0.3 oz]
パッケージ高さ 15.9 mm [0.63 in]
パッケージ幅 10.3 mm [0.40 in]
パッケージ長さ 33 mm [1.3 in]
推奨用途 食品包装工場、フォークリフト、ATV、ゴルフカート、芝刈り機、ごみ収集車、散塩車、商用バス、バン用車椅子リフトなどの過酷な環境や洗浄エリア
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 V15W

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH V15Wシリーズ 防水ミニチュアスイッチ データシート 英語 1MB
50066512:V15Wシリーズ防水ミニチュアスイッチ取付け方法説明書 取付説明書 英語 109KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

スタンダードV型ベーシック機能

  • 保護レベル:IP67 (端子部分を除く)各種の厳環境下で動作可能
  • 幅広い電流レンジ:0.1 A, 5 A, 10 A
  • SPDT、SPNC、SPNOオプション
  • 配線済みデザインによる簡単なインストール
  • 必要に応じ特殊端子の利用が可能
  • 金接点も利用可能
  • メートル式または米国式取付け穴
  • UL、cUL、ENEC、CQCに準拠

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 自動車、トラック、ボートのワイヤハーネス
  • チェアリフト
  • 通信機器
  • コンピュータ
  • 電動工具
  • 電気タイマー
  • フットペダルコントロール
  • HVAC壁コントロール
  • 周辺機器
  • テールゲート/トラック用ロックモジュール
  • 機械式カムアセンブリ(タイマー)
  • 医療および病院用ベッド
  • オフィス機器
  • コンバーチブルルーフ用サブアセンブリ
  • タンクおよびフードラッチ検出
  • バルブ
  • 自動販売機